Menu Search

Samoprzylepna uszczelka profilowana

Na stanie

Dostarczane w rolkach po 20 m. ‌Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.

Grupa SR: SR5556 ,SR6491

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
10268247 282,0582 zł - 282,0582 zł 17 Na stanie
12.0 mm
7.0 mm
727,2355 zł - 727,2355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
18.9 mm
10268209 292,1122 zł - 292,1122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
6.0 mm
352,5655 zł - 352,5655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
7.5 mm
176,2756 zł - 176,2756 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
6.0 mm
812,4505 zł - 812,4505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
12.2 mm
10268223 332,4144 zł - 332,4144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
10.0 mm
10268230 463,3608 zł - 463,3608 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
12.0 mm
Uszczelki z okrągłym profilem 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Przedział cen netto
282,0582 zł - 282,0582 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    5
Uszczelki z okrągłym profilem 11.0 mm 18.9 mm Solid EPDM

10304624

Przedział cen netto
727,2355 zł - 727,2355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    18.9 mm
  • Szerokość całkowita
    11.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    1
Uszczelki z okrągłym profilem Samoprzylepne profilowane 8.0 mm 6.0 mm EPDM

10268209

Przedział cen netto
292,1122 zł - 292,1122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    1
Uszczelki z okrągłym profilem 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Przedział cen netto
352,5655 zł - 352,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    2
Uszczelki z okrągłym profilem 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Przedział cen netto
176,2756 zł - 176,2756 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    6
Uszczelki z okrągłym profilem 9.4 mm 12.2 mm Solid EPDM

10304631

Przedział cen netto
812,4505 zł - 812,4505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.2 mm
  • Szerokość całkowita
    9.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    2
Uszczelki z okrągłym profilem 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Przedział cen netto
332,4144 zł - 332,4144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    3
Uszczelki z okrągłym profilem 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Przedział cen netto
463,3608 zł - 463,3608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Typ
    4