Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.
Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.
Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.
Nie wymagają stosowania elementów złącznych.
Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Compatible Nominal Pipe Sizes | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
641,2117 zł - 1 570,9688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
164,4479 zł - 402,8975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
14,1364 zł - 34,6342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
34,5287 zł - 84,5953 zł | 139 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
94,7972 zł - 232,2533 zł | 26 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
14,2931 zł - 35,0182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
21,0841 zł - 51,6561 zł | 90 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
219,0188 zł - 536,5961 zł | 34 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
617,1853 zł - 1 512,1041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
5,6335 zł - 13,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
2,1026 zł - 5,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
8,4651 zł - 20,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
32,9091 zł - 80,6273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
195,6558 zł - 479,3568 zł | 40 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
9,1476 zł - 22,4116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
39,7419 zł - 97,3677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
22,6626 zł - 55,5235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
9,065 zł - 22,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.