Menu Search

Krążek samoprzylepny ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Numer produktu Essentra:

10266656

Numer produktu produkcyjny:

48328

9810 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 40,8715 zł
250 - 499 23,3551 zł
500 + 16,6822 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

2 043,58 zł

50 x 40,8715 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
OD 54.0 mm
T 1.5 mm
Kolor Czarny
Materiał Guma
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt