Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.

Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.

Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.

Nie wymagają stosowania elementów złącznych.

  • Materiał: guma
  • Kolor: Czarny


Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne znamionowe rozmiary rur T OD Kup
11,872 zł - 29,0865 zł 163 Na stanie
1.5 mm
40.0 mm
17,4725 zł - 42,8076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
78.0 mm
59,5571 zł - 145,9149 zł 212 Na stanie
1.5 mm
138.0 mm
168,0177 zł - 411,6435 zł 22 Na stanie
1.5 mm
26.8 mm
21,5948 zł - 52,9073 zł 440 Na stanie
1.5 mm
75.0 mm
136,9911 zł - 335,6283 zł 90 Na stanie
1.5 mm
200.0 mm
409,1328 zł - 1 002,3753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
39.0 mm
1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
590.0 mm
39,9232 zł - 97,8118 zł 48 Na stanie
1.5 mm
255.0 mm
77,5858 zł - 169,6702 zł 8 Na stanie
1.5 mm
325.0 mm
2,2196 zł - 5,438 zł 256 Na stanie
1.5 mm
51.0 mm
7,6677 zł - 20,4383 zł 12 Na stanie
1.5 mm
115.0 mm
181,3208 zł - 444,236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
490.0 mm
77,2527 zł - 189,2692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
430.0 mm
88,2271 zł - 216,1564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
346.0 mm
389,5267 zł - 954,3406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
780.0 mm
83,7927 zł - 205,2922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
308.0 mm
229,5012 zł - 562,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
300.0 mm
24,4168 zł - 59,8213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
182.0 mm
96,6496 zł - 236,7915 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
362.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266489

Przedział cen netto
29,0865 zł - 11,872 zł

Zapasy magazynowe
163 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266526

Przedział cen netto
42,8076 zł - 17,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266564

Przedział cen netto
145,9149 zł - 59,5571 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266601

Przedział cen netto
411,6435 zł - 168,0177 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266663

Przedział cen netto
52,9073 zł - 21,5948 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266700

Przedział cen netto
335,6283 zł - 136,9911 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266748

Przedział cen netto
1 002,3753 zł - 409,1328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266786

Przedział cen netto
2 716,4552 zł - 1 108,7572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 255.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266274

Przedział cen netto
97,8118 zł - 39,9232 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 325.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266380

Przedział cen netto
169,6702 zł - 77,5858 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Krążek samoprzylepny 51.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266465

Przedział cen netto
5,438 zł - 2,2196 zł

Zapasy magazynowe
256 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266823

Przedział cen netto
20,4383 zł - 7,6677 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Krążek samoprzylepny 490.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266861

Przedział cen netto
444,236 zł - 181,3208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 430.0 mm Guma Czarny

10256244

Przedział cen netto
189,2692 zł - 77,2527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 346.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306963

Przedział cen netto
216,1564 zł - 88,2271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 780.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308356

Przedział cen netto
954,3406 zł - 389,5267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 308.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308479

Przedział cen netto
205,2922 zł - 83,7927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 300.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308585

Przedział cen netto
562,2781 zł - 229,5012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 182.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308653

Przedział cen netto
59,8213 zł - 24,4168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny 362.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308707

Przedział cen netto
236,7915 zł - 96,6496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000