Menu Search

Zacisk kablowy Klej 19.0 mm 19.0 mm PA Naturalny

Ten uchwyt kablowy wykonano z nylonu w kolorze naturalnym. Jest wyposażony w samoprzylepny element mocujący.
Numer produktu Essentra:

10018606

Numer produktu produkcyjny:

MWCK-460-01A4

1500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,4362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 436,20 zł

1000 x 1,4362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej na bazie gumy
Kolor Naturalny
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 19.0 mm
Szerokość podstawy 19.0 mm
Szerokość zacisku 11.9 mm
Szerokość wewnętrzna 11.4 mm
Wysokość całkowita 11.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt