Menu Search

Samoprzylepny zacisk kablowy

Na stanie

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Wysokość wewnętrzna Kup
0,9109 zł - 1,2155 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.9 mm
2.8 mm
0,81 zł - 0,81 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,4901 zł - 3,4901 zł 600 Na stanie
12.0 mm
8.0 mm
0,81 zł - 0,81 zł 51400 Na stanie
0,7238 zł - 0,7238 zł 25243 Na stanie
11.4 mm
7.1 mm
10018606 1,4793 zł - 1,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.4 mm
7.1 mm
0,675 zł - 0,675 zł 2000 Na stanie
10.0 mm
0,8588 zł - 0,8588 zł 100 Na stanie
18.3 mm
13.6 mm
1,3515 zł - 1,3515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,5946 zł - 0,5946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6,2334 zł - 6,2334 zł 400 Na stanie
12.0 mm
7.0 mm
0,6291 zł - 0,6291 zł 45000 Na stanie
4.6 mm
4.0 mm
4,2514 zł - 4,2514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
13.0 mm
0,5386 zł - 0,5386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,7109 zł - 0,7109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,298 zł - 2,298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
4.2 mm
1,4515 zł - 1,792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.7 mm
7.9 mm
0,6674 zł - 0,8239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.1 mm
3.2 mm
Samoprzylepny uchwyt przewodu— plastikowy 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10361276

Przedział cen netto
1,2155 zł - 0,9109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    12.7 mm
  • Szerokość podstawy
    9.5 mm
  • Szerokość zacisku
    6.9 mm
Zacisk kablowy 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10245842

Przedział cen netto
0,81 zł - 0,81 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    7.2 mm
  • Wysokość całkowita
    8.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Zacisk kablowy Klej 27.0 mm 27.0 mm PA Naturalny

10333778

Przedział cen netto
3,4901 zł - 3,4901 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    27.0 mm
  • Szerokość podstawy
    27.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    12.0 mm
Zacisk kablowy 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10245866

Przedział cen netto
0,81 zł - 0,81 zł

Zapasy magazynowe
51400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036679

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
25243 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    11.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.4 mm
  • Wysokość całkowita
    11.7 mm
Zacisk kablowy 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10018606

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    11.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.4 mm
  • Wysokość całkowita
    11.6 mm
Zacisk kablowy 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036662

Przedział cen netto
0,675 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    10.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.8 mm
Zacisk kablowy 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036686

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    12.7 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    18.3 mm
  • Wysokość całkowita
    17.9 mm
Zacisk kablowy 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10245859

Przedział cen netto
1,3515 zł - 1,3515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    8.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10245835

Przedział cen netto
0,5946 zł - 0,5946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    5.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy Klej 25.4 mm 25.4 mm PA Naturalny

10333754

Przedział cen netto
6,2334 zł - 6,2334 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    12.0 mm
Zacisk kablowy 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036655

Przedział cen netto
0,6291 zł - 0,6291 zł

Zapasy magazynowe
45000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość zacisku
    7.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.6 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Zacisk kablowy Klej 26.0 mm 26.0 mm PA Naturalny

10333785

Przedział cen netto
4,2514 zł - 4,2514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    26.0 mm
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    18.0 mm
Uchwyt kablowy 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminium Srebrny

10112403

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    11.3 mm
  • Pełny materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616991099
Uchwyt kablowy 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminium Srebrny

10112410

Przedział cen netto
0,7109 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Srebrny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    16.3 mm
  • Pełny materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616991099
Zacisk kablowy Klej 19.0 mm 19.0 mm PA Naturalny

10333761

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.0 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
Samoprzylepny uchwyt przewodu— plastikowy 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10361290

Przedział cen netto
1,792 zł - 1,4515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Szerokość zacisku
    9.5 mm
Samoprzylepny uchwyt przewodu— plastikowy 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10361283

Przedział cen netto
0,8239 zł - 0,6674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    13.1 mm
  • Szerokość podstawy
    11.9 mm
  • Szerokość zacisku
    5.1 mm