Menu Search

Sferyczna głowica przegubowa M12 28.0 mm (DIA) Stal

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Numer produktu Essentra:

10507681

Numer produktu produkcyjny:

1505321

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 192,6809 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

192,68 zł

1 x 192,6809 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy kuli 28.0 mm
Długość gwintu trzpienia z kulą 18.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 8483105090
Rozmiar gwintu na końcówce pręta M12
Typ Łożysko kulkowe
Rodzaj końcówki pręta Male

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt