Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica obudowy kuli | Długość gwintu trzpienia z kulą | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
267,8619 zł - 267,8619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
443,9006 zł - 443,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
440,9816 zł - 440,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
344,9317 zł - 344,9317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10508169 | 407,9876 zł - 407,9876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
299,971 zł - 299,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
267,8619 zł - 267,8619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
128,7533 zł - 128,7533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
192,6809 zł - 192,6809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
189,0355 zł - 189,0355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
438,789 zł - 438,789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
166,4099 zł - 166,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
159,7001 zł - 159,7001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
234,2867 zł - 234,2867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
156,1867 zł - 156,1867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
299,971 zł - 299,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
129,3345 zł - 129,3345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
170,7818 zł - 170,7818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
347,4148 zł - 347,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
409,1631 zł - 409,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.