Menu Search

Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

Sferyczne głowice przegubowe z gwintem męskim - zaprojektowane z żeńskim gwintem elementu kulowego i zestawem zaciskowym ze śrubą ze stali nierdzewnej AISI 304. Obudowa jest wykonana z czarnego anodowanego aluminium, a płyta podstawy i kulka z aluminium. Ten obrotowy przegub kulowy umożliwia precyzyjną i zmienną regulację czopu kulowego w zakresie rotacji. Jest to szczególnie istotna zaleta podczas ustawiania skanerów, kamer, oświetlenia i monitorów.
Numer produktu Essentra:

10508121

Numer produktu produkcyjny:

1505365

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 409,1631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

409,16 zł

1 x 409,1631 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica obudowy kuli 49.0 mm
Długość gwintu trzpienia z kulą 12.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 8483105090
Rozmiar gwintu na końcówce pręta M8
Typ Obrotowy przegub kulkowy
Rodzaj końcówki pręta Male

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt