Menu Search

Shaft Collar One Piece Semi-Split

W produkcji

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Wielkość śruby Średnica otworu Średnica zewnętrzna Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
10210345 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
10210338 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Pierścienie osadcze 12.0 mm 30.0 mm M4 Dzielony półpełny

10210260


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    11.0 mm
Pierścienie osadcze 18.0 mm 42.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210307


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    42.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 28.0 mm 55.0 mm M6 Dzielony półpełny

10210345


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    28.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 40.0 mm 65.0 mm M6 Dzielony półpełny

10210383


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    65.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 6.0 mm 20.0 mm M3 Dzielony półpełny

10210239


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    9.0 mm
Pierścienie osadcze 14.0 mm 32.0 mm M4 Dzielony półpełny

10210277


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    11.0 mm
Pierścienie osadcze 20.0 mm 42.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210314


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    42.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 30.0 mm 55.0 mm M6 Dzielony półpełny

10210352


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 15.0 mm 36.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210284


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    36.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    13.0 mm
Pierścienie osadcze 22.0 mm 48.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210321


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    22.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    48.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 32.0 mm 60.0 mm M6 Dzielony półpełny

10210369


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 8.0 mm 22.0 mm M3 Dzielony półpełny

10210246


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    9.0 mm
Pierścienie osadcze 10.0 mm 26.0 mm M4 Dzielony półpełny

10210253


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    26.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    11.0 mm
Pierścienie osadcze 35.0 mm 60.0 mm M6 Dzielony półpełny

10210376


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    35.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
Pierścienie osadcze 16.0 mm 36.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210291


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    36.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    13.0 mm
Pierścienie osadcze 25.0 mm 48.0 mm M5 Dzielony półpełny

10210338


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    48.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Dzielony półpełny
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm