Menu Search

Siłownik gazowy samoblokujący 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

Ta sprężyna gazowa — nazywana również rozpórką gazową — jest wyposażona w mechanizm blokady zabezpieczającej zapewniający bezpieczeństwo operatora w zastosowaniach z utrudnionym dostępem. Łatwo się nią steruje i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pręta zabezpieczającego z uwagi na możliwość zwolnienia ręcznego w operacjach wspomaganego podnoszenia o znaczeniu krytycznym. Ta sprężyna gazowa z blokadą zabezpieczającą wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zestaw zawiera 2 siłowniki gazowe (1 zabezpieczającą i 1 o regulowanej sile) z przegubami kulowymi, 4 oczka poliamidowe, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Numer produktu Essentra:

10203033

Numer produktu produkcyjny:

1253238

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 546,7933 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

546,79 zł

1 x 546,7933 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Możliwość regulacji siły
Rozmiar gwintu M8 X 1.25
Materiał trzpienia Stal
Wykończenie korpusu Pokryte żywicą epoksydową
Kolor Czarny
Akcesoria w zestawie 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Kod towaru 7326909890
Rozmiar gwintu trzpienia M8 x 1.25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt