Nasz asortyment blokujących sprężyn gazowych obejmuje sprężyny zabezpieczające i służące do podnoszenia. Sprężyny te idealnie nadają się do zastosowań, w których regulacja ruchu elementu musi być wygodna i bezpieczna, nawet w położeniu zablokowanym. Są często używane w zastosowaniach medycznych, laboratoriach, branży motoryzacyjnej, a także w produkcji mebli i urządzeń przemysłowych do otwierania, zamykania, uchylania lub tłumienia.
Sprężyny zabezpieczające są wyposażone w osłonę. Eliminują konieczność stosowania oddzielnych prętów bezpieczeństwa podczas podnoszenia. Po całkowitym rozciągnięciu blokują się — zapewnia to ochronę operatora przed urazem w w przypadku przeciążenia lub niewłaściwego użycia. Osłonę należy aktywnie nacisnąć, aby zwolnić blokadę i zapewnić bezpieczne działanie. Stanowią samodzielne, bezobsługowe rozwiązanie. Są dostarczane w parach. Pręt wykonano ze stali, a oprawę z poliamidu i stali.
Sprężyny Blocklift działają tak samo jak konwencjonalne sprężyny gazowe, ale są dodatkowo wyposażone w specjalny wewnętrzny zawór blokujący, który umożliwia zablokowanie sprężyny w dowolnym położeniu. Mechanizm blokady sprawia, że ruch sprężyny jest możliwy dopiero po wciśnięciu kołka zwalniającego zlokalizowanego na końcu trzonu tłokowego. Typowe zastosowania sprężyn Blocklift to regulacja wysokości i kąta ustawienia siedzeń w samolotach, autobusach, pociągach i innych środkach transportu. Umożliwiają również regulację łóżek szpitalnych, stołów do fizjoterapii oraz wózków inwalidzkich, a także służą do regulacji wysokości biurek. Dostępne w wersji ze stali węglowej i stali nierdzewnej Obsługa jedną ręką.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość po wysunięciu | Rozmiar gwintu | Średnica pręta | Długość skoku | Siła maksymalna | Kompatybilna średnica tłoka | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 8 Na stanie |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 2 Na stanie |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 10354254 | 487,7188 zł - 487,7188 zł | 22 Na stanie |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 520,2334 zł - 520,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10354308 | 455,2042 zł - 455,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
| 422,6896 zł - 422,6896 zł | 10 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 552,748 zł - 552,748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 390,175 zł - 390,175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 10537923 | 975,4376 zł - 975,4376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 1 170,5251 zł - 1 170,5251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 780,3501 zł - 780,3501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować