10203040
1253239
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 665.0 mm |
Długość po wysunięciu | 26.181 in |
Długość skoku | 300.0 mm |
Długość skoku | 11.811 in |
Kompatybilna średnica tłoka | 23.0 mm |
Kompatybilna średnica tłoka | 0.906 in |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
Średnica pręta | 10.0 mm |
Średnica pręta | 0.394 in |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Materiał trzpienia | Stal |
Wykończenie korpusu | Pokryte żywicą epoksydową |
Kolor | Czarny |
Akcesoria w zestawie | 4 x stalowe przeguby kulowe B4 (zamocowane); 4 x cynkowe oczka Z5 |
Typ | Econoloc – automatyczne blokowanie |
Kod towaru | 7326909890 |
Średnica rurki | 23.0 mm |
Średnica rurki | 0.906 in |
Rozmiar gwintu trzpienia | M8 x 1.25 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.