Menu Search

Siłownik gazowy z blokadą 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Numer produktu Essentra:

10537916

Numer produktu produkcyjny:

1572681

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 757,6214 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

757,62 zł

1 x 757,6214 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po wysunięciu 165.0 mm
Długość skoku 50.0 mm
Kompatybilna średnica tłoka 28.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Średnica pręta 10.0 mm
Kolor Czarny
Typ Locking Gas Strut
Kod towaru 9402900000
Średnica rurki 28.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia M10 x 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt