Stopki poślizgowe siodełkowe, nazywane również podstawami siodełkowymi, nakłada się na końcówki rurek. Ułatwiają przesuwanie sprzętów, jednocześnie chroniąc powierzchnię przed zarysowaniem. Są wykonane z materiału akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowego (ABS) i wyposażone w filcową podstawę, która umożliwia płynne przesuwanie sprzętów na różnych powierzchniach. Miejsce łączenia z rurką/profilem ma kształt siodełka, a podstawa jest kwadratowa.
Nasze stopki poślizgowe siodełkowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i przezroczystej.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Całkowita długość | Kolor | Wysokość całkowita | Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9084 zł - 4,9084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Przezroczysty
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,3745 zł - 3,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Przezroczysty
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,6255 zł - 3,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Przezroczysty
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,2252 zł - 4,2252 zł | 396 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Przezroczysty
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | 220 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,5518 zł - 2,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Przezroczysty
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować