Skrzynki przyłączowe, poza zapewnieniem możliwości rozdzielania przewodu, mieszczą sprzęt elektryczny i/lub elektroniczny. Są dostępne w wariantach wykonanych z materiału niezawierającego halogenów lub niepalnego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,1274 zł - 171,1274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 195,1185 zł - 195,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 61,4899 zł - 61,4899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Biały
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 73,7588 zł - 73,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 48,4378 zł - 48,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
Czarny
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10402740 | 41,2446 zł - 41,2446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 375,001 zł - 375,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.598 in
320.0 mm
|
Szary
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 87,681 zł - 87,681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 115,772 zł - 115,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
Szary
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 73,7588 zł - 73,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 171,1274 zł - 171,1274 zł | 8 Na stanie |
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 63,0271 zł - 63,0271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 41,2446 zł - 41,2446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Szary
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 164,5723 zł - 164,5723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.055 in
230.0 mm
|
Czarny
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 85,5425 zł - 85,5425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Biały
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 117,0772 zł - 117,0772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 171,1274 zł - 171,1274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Szary
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 48,4378 zł - 48,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
Biały
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10402726 | 162,7306 zł - 162,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.055 in
230.0 mm
|
Szary
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
|
| 375,001 zł - 375,001 zł | 2 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
Czarny
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować