Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiał: HDPE Kolor: Szary, Czarny Grupa SR: SR1081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | C | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573,6102 zł - 573,6102 zł | 5 Na stanie |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 2 306,678 zł - 2 306,678 zł | 40 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
| 10170588 | 999,6993 zł - 999,6993 zł | 12 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
|
| 762,0511 zł - 762,0511 zł | 13 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 5 182,8296 zł - 5 182,8296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 1 831,4104 zł - 1 831,4104 zł | 11 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 10170663 | 5 895,731 zł - 5 895,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
|
| 3 281,7736 zł - 3 281,7736 zł | 5 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować