Menu Search

Split Bushing Bearings

Na stanie



Grupa SR: SR2019

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary otworów Średnica zewnętrzna kołnierza Minimalna grubość panelu Wysokość wkładki Średnica wkładki Maksymalna grubość panelu Grubość kołnierza Kup
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
10588116 2,4215 zł - 2,4215 zł 151450 Na stanie
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Tulejka 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Naturalny

10091432

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary otworów
    3.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.0 mm
  • Grubość kołnierza
    0.8 mm
  • Średnica wkładki
    3.0 mm
  • Wysokość wkładki
    2.1 mm
Tulejka 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Naturalny

10217511


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary otworów
    4.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    7.0 mm
  • Grubość kołnierza
    0.8 mm
  • Średnica wkładki
    4.0 mm
  • Wysokość wkładki
    2.1 mm
Przelotka kablowa 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Naturalny

10588116

Przedział cen netto
2,4215 zł - 2,4215 zł

Zapasy magazynowe
151450 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary otworów
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    15.0 mm
  • Grubość kołnierza
    0.8 mm
  • Średnica wkładki
    10.0 mm
  • Wysokość wkładki
    2.1 mm