Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,985 zł - 7,985 zł | 245 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,0483 zł - 8,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
14,6391 zł - 14,6391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Przezroczysty
|
Żywica K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,8013 zł - 31,3632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Przezroczysty
|
Żywica K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
7,985 zł - 7,985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować