Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Prawe 3.2 mm 7.91 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 3.15 mm with a leg length from the centre of 12.7 mm and torque of 7.91 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 1.6 mm.
Numer produktu Essentra:

10416419

Numer produktu produkcyjny:

1217586

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,1894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

275,68 zł

30 x 9,1894 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Prawe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt