Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 4.1 mm 15.82 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 4,06 mm, nogę o długości 12,7 mm od środka i moment obrotowy 15,82 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 2,77 mm.
Numer produktu Essentra:

10234723

Numer produktu produkcyjny:

1217628

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,1894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

275,68 zł

30 x 9,1894 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 15.82 Nmm
Długość nogi od środka otworu 12.7 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 0.5 mm
Rozmiar trzpienia 2.8 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 5.8 mm
Średnica zewnętrzna 4.1 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt