Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 7.2 mm 24.60 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 6.88 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 24.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.75 mm.
Numer produktu Essentra:

10440315

Numer produktu produkcyjny:

1217654

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,1894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

275,68 zł

30 x 9,1894 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Prawe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt