Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Prawe 6.9 mm 70.60 Nmm

Te sprężyny skrętne 180° mają średnicę zewnętrzną 10,01 mm, nogę o długości 25,4 mm od środka i moment obrotowy 70,6 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 6,35 mm.
Numer produktu Essentra:

10440667

Numer produktu produkcyjny:

1217696

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,1894 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

275,68 zł

30 x 9,1894 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 70.60 Nmm
Długość nogi od środka otworu 25.4 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 0.8 mm
Rozmiar trzpienia 4.4 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 6.5 mm
Średnica zewnętrzna 6.9 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt