Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Prawe 9.8 mm 134.50 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 9.35 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Numer produktu Essentra:

10436875

Numer produktu produkcyjny:

1217730

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,7611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

292,83 zł

30 x 9,7611 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Prawe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt