Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 9.0 mm 134.50 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 8.97 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Numer produktu Essentra:

10641026

Numer produktu produkcyjny:

1217736

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 9,7611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

292,83 zł

30 x 9,7611 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 134.50 Nmm
Długość nogi od środka otworu 31.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.0 mm
Rozmiar trzpienia 5.5 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 12.1 mm
Średnica zewnętrzna 9.0 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt