Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 9.6 mm 226.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 9.58 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 226 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Numer produktu Essentra:

10440896

Numer produktu produkcyjny:

1217755

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 10,4026 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

312,08 zł

30 x 10,4026 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt