Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Prawe 9.5 mm 282.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 90° mają średnicę zewnętrzną 9,53 mm, nogę o długości 31,75 mm od środka i moment obrotowy 282 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 5,54 mm.
Numer produktu Essentra:

10440988

Numer produktu produkcyjny:

1217766

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,6297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

348,89 zł

30 x 11,6297 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 282.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 31.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.2 mm
Rozmiar trzpienia 5.5 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 6.7 mm
Średnica zewnętrzna 9.5 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt