Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 10.3 mm 282.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 10.26 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 6.35 mm.
Numer produktu Essentra:

10642665

Numer produktu produkcyjny:

1217767

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,6297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

348,89 zł

30 x 11,6297 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 282.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 31.8 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 1.2 mm
Rozmiar trzpienia 6.4 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 11.6 mm
Średnica zewnętrzna 10.3 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt