Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Lewe 15.2 mm 282.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 15.24 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.31 mm.
Numer produktu Essentra:

10441039

Numer produktu produkcyjny:

1217773

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,6297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

348,89 zł

30 x 11,6297 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt