Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 14.5 mm 328.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 14,5 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 328 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 9,12 mm.
Numer produktu Essentra:

10441152

Numer produktu produkcyjny:

1217786

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,6297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

348,89 zł

30 x 11,6297 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 328.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.3 mm
Rozmiar trzpienia 9.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 13.6 mm
Średnica zewnętrzna 14.5 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt