Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 16.9 mm 370.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 16,87 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 370 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 11,1 mm.
Numer produktu Essentra:

10441268

Numer produktu produkcyjny:

1217798

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 12,3548 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

370,64 zł

30 x 12,3548 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 370.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.4 mm
Rozmiar trzpienia 11.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 14.4 mm
Średnica zewnętrzna 16.9 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt