Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Lewe 12.7 mm 475.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 12.67 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 475 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.52 mm.
Numer produktu Essentra:

10416006

Numer produktu produkcyjny:

1217801

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 13,3309 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

399,93 zł

30 x 13,3309 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt