Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Prawe 15.1 mm 791.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 90° mają średnicę zewnętrzną 15,06 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 791 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 9,12 mm.
Numer produktu Essentra:

10441480

Numer produktu produkcyjny:

1217826

30 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 14,1397 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

424,19 zł

30 x 14,1397 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 791.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.8 mm
Rozmiar trzpienia 9.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 10.2 mm
Średnica zewnętrzna 15.1 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt