Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Lewe 21.0 mm 791.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 20.98 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 791 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.49 mm.
Numer produktu Essentra:

10441558

Numer produktu produkcyjny:

1217833

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 16,0222 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

480,67 zł

30 x 16,0222 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt