Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 19.7 mm 989.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 19.69 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.29 mm.
Numer produktu Essentra:

10234815

Numer produktu produkcyjny:

1217841

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 14,6278 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

438,83 zł

30 x 14,6278 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt