Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 17.8 mm 989.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 17,78 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 989 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 12,7 mm.
Numer produktu Essentra:

10441657

Numer produktu produkcyjny:

1217844

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 16,58 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

497,40 zł

30 x 16,58 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 989.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.9 mm
Rozmiar trzpienia 12.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 25.7 mm
Średnica zewnętrzna 17.8 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt