Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Lewe 21.0 mm 989.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 20,96 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 989 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 13,49 mm.
Numer produktu Essentra:

10441664

Numer produktu produkcyjny:

1217845

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 16,58 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

497,40 zł

30 x 16,58 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 989.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 1.9 mm
Rozmiar trzpienia 13.5 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 21.9 mm
Średnica zewnętrzna 21.0 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt