Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 25.3 mm 1356.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 25.25 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Numer produktu Essentra:

10641170

Numer produktu produkcyjny:

1217865

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 15,7015 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

471,05 zł

30 x 15,7015 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 1356.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 63.5 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 2.2 mm
Rozmiar trzpienia 16.3 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 16.2 mm
Średnica zewnętrzna 25.3 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt