Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Lewe 20.1 mm 1356.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 20,07 mm, nogę o długości 63,5 mm od środka i moment obrotowy 1356 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 12,7 mm.
Numer produktu Essentra:

10441848

Numer produktu produkcyjny:

1217867

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 17,8071 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

534,21 zł

30 x 17,8071 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 1356.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 63.5 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 2.2 mm
Rozmiar trzpienia 12.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 29.1 mm
Średnica zewnętrzna 20.1 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt