Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 20.1 mm 1356.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 20.07 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Numer produktu Essentra:

10441855

Numer produktu produkcyjny:

1217868

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 17,8071 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

534,21 zł

30 x 17,8071 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Prawe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt