Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 22.1 mm 1808.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 22.07 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.49 mm.
Numer produktu Essentra:

10441916

Numer produktu produkcyjny:

1217875

30 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 18,7833 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

563,50 zł

30 x 18,7833 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt