Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 28.7 mm 1808.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 28.73 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 18.64 mm.
Numer produktu Essentra:

10441930

Numer produktu produkcyjny:

1217877

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 18,7833 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

563,50 zł

30 x 18,7833 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kierunek wiatru Lewe
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt