Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 23.5 mm 1808.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 23.5 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 14.68 mm.
Numer produktu Essentra:

10641194

Numer produktu produkcyjny:

1217880

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 20,9028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

627,08 zł

30 x 20,9028 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 1808.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 76.2 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 2.4 mm
Rozmiar trzpienia 14.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 32.6 mm
Średnica zewnętrzna 23.5 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt