Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Prawe 31.7 mm 2373.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 180° mają średnicę zewnętrzną 31,7 mm, nogę o długości 88,9 mm od środka i moment obrotowy 2373 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 20,65 mm.
Numer produktu Essentra:

10640968

Numer produktu produkcyjny:

1217890

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 21,7116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

651,35 zł

30 x 21,7116 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 2373.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 88.9 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 2.7 mm
Rozmiar trzpienia 20.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 20.0 mm
Średnica zewnętrzna 31.7 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt