Menu Search

Sprężyna skrętna 360 ° Lewe 34.8 mm 2373.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 34.77 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 23.01 mm.
Numer produktu Essentra:

10642726

Numer produktu produkcyjny:

1217895

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 24,1519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

724,56 zł

30 x 24,1519 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 2373.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 88.9 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 2.7 mm
Rozmiar trzpienia 23.0 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 36.0 mm
Średnica zewnętrzna 34.8 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt