Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Lewe 24.8 mm 3164.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 90° mają średnicę zewnętrzną 24,84 mm, nogę o długości 101,6 mm od środka i moment obrotowy 3164 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 15,09 mm.
Numer produktu Essentra:

10642610

Numer produktu produkcyjny:

1217897

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 38,3753 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 151,26 zł

30 x 38,3753 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 3164.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 2.9 mm
Rozmiar trzpienia 15.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 16.8 mm
Średnica zewnętrzna 24.8 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt