Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Prawe 24.8 mm 3164.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 24.84 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.09 mm.
Numer produktu Essentra:

10642689

Numer produktu produkcyjny:

1217898

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 38,3753 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 151,26 zł

30 x 38,3753 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 3164.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 2.9 mm
Rozmiar trzpienia 15.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 16.8 mm
Średnica zewnętrzna 24.8 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt