Menu Search

Sprężyna skrętna 360 ° Lewe 37.2 mm 3164.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 37.21 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.61 mm.
Numer produktu Essentra:

10641224

Numer produktu produkcyjny:

1217907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 44,0647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 321,94 zł

30 x 44,0647 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 3164.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 2.9 mm
Rozmiar trzpienia 24.6 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 39.4 mm
Średnica zewnętrzna 37.2 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt