Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 27.5 mm 3616.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 180° mają średnicę zewnętrzną 27,48 mm, nogę o długości 101,6 mm od środka i moment obrotowy 3616 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 16,92 mm.
Numer produktu Essentra:

10639054

Numer produktu produkcyjny:

1217911

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 49,5867 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 487,60 zł

30 x 49,5867 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 3616.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 3.2 mm
Rozmiar trzpienia 16.9 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 36.5 mm
Średnica zewnętrzna 27.5 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt