Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 34.4 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 34.44 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.48 mm.
Numer produktu Essentra:

10641217

Numer produktu produkcyjny:

1217913

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 49,5867 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 487,60 zł

30 x 49,5867 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 3616.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 3.2 mm
Rozmiar trzpienia 22.5 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 30.2 mm
Średnica zewnętrzna 34.4 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt